Modulares Kanalsystem

Der Kanal nach Wahl
Trägerprofile für das modulare Kanalsystem
- bilden Boden und Deckel des modularen Kanalsystems
- wahlweise mit oder ohne Nut 8
- für variable Kanäle zur Kabel- und Schlauchverlegung
- für Kanalgrößen von 40x40 mm bis zu 160x160 mm
Wandprofile für das modulare Kanalsystem
- bilden die Seitenwände des modularen Kanalsystems
- in vier Höhen verfügbar
- auch als Zwischenwand im Trägerprofil mit Nuten einsetzbar
Kanal-Innenecken
- Knickschutz für Abzweigungen im Kabelkanal
- deckt scharfkantige Schnittflächen ab

Trägerprofil 40, natur

Trägerprofil 40 mit Nut 8, natur

Trägerprofil 80, natur

Trägerprofil 80 mit Nuten 8, natur

Trägerprofil 120, natur

Trägerprofil 120 mit Nuten 8, natur

Trägerprofil 160, natur

Trägerprofil 160 mit Nuten 8, natur

Wandprofil 40, natur

Wandprofil 80, natur

Wandprofil 120, natur

Wandprofil 160, natur

Trägerprofil 80-45°, natur

Trägerprofil 160-20°, natur

Kanal-Innenecke, Wand, schwarz

Kanal-Innenecke, Deckel, schwarz

Kanal-Innenecke Füllstück, schwarz

Deckelprofil D30 E, natur

Deckelprofil D40 E, natur

Deckelprofil D60 E, natur