Neuheiten 2016/II (Herbst)


Lagerblock D30 100 D5-33, grau ähnlich RAL 7042

Lagerblock D30 100 D5-33 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Transportrolle TR30, Lagerflansch D26,4/D5, grau ähnlich RAL 7042

Transportrolle TR30, Lagerflansch D27/D5, grau ähnlich RAL 7042

Transportrolle TR30, Lagerflansch D27/D5 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
1 Stück

Rohr D30x1,8 KU, grau ähnlich RAL 7042

Gleitlager-Hülse D30/D20 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Gleitlager D40/D30-50 ESD verdrehgesichert

Gleitlager-Hülse D40/D30 ESD verdrehgesichert, schwarz ähnlich RAL 9005
1 Stück

Abdeckkappe D30 R15, grau ähnlich RAL 7042

Einfassleiste D30, grau ähnlich RAL 7042

Einfassleiste D30 1-4mm, grau ähnlich RAL 7042

Behälterprofil D30, natur

Abdeckkappensatz Behälterprofil D30, grau ähnlich RAL 7042

Monitorgelenk D30 VESA 75-100

Gewindeeinsatz Profilrohr D30 M6 Al, natur

Gewindeeinsatz Profilrohr D30 M8 Al, natur

Gewindeeinsatz Profilrohr D30 M10 Al, natur

Gewindeeinsatz Profilrohr D40 M8 Al, natur

Gewindeeinsatz Profilrohr D40 M10 Al, natur

Rohr D30, natur

Profilrohr 8 D30, natur

Rollenbahn St 60 Endabdeckung

Rollenbahn 6 40x40 E D30 D11 Bremse

Rollenbahn St 60x24 D15 Bremse

Adapter D30/D28,6-37, grau ähnlich RAL 7042