Neuheiten 2016/II (Herbst)

MB Systembaukasten
Mehr Grip! Die neuen Bedienelemente Pi bieten ergonomische Griffe in vier Formen, drei Größen und mit vielen nützlichen Details. Ob kurz oder lang, gerade oder konturiert – durch perfekt abgerundete Oberflächen liegen diese Griffe immer gut in der Hand.
Mehr Halt! Mit dem neuen Winkelverbinder 8 40x40-45° bauen Sie in kürzester Zeit Fachwerk und Stützstreben im Winkel von 45°. Die Montage kann auch nachträglich erfolgen und erfordert keinen Gehrungsschnitt.
Mehr Stabilität! Die Transport- und Fußplatte 8 80x80-R80, M12 sorgt für stabilen Stand und Höhenausgleich bei Konstruktionen mit dem Profil 8 R40/80-90°. Diese ermöglicht Außenecken mit einer sanften Rundung.
Produkte vergleichen

Handgriff Pi 80 M5 PA, grau

Handgriff Pi 80 M5 PA, schwarz

Handgriff Pi 120 M6 PA, grau

Handgriff Pi 120 M6 PA, schwarz

Handgriff Pi 160 M8 PA, grau

Handgriff Pi 160 M8 PA, schwarz

Rändelmutter Pi D34 M5 PA, grau

Rändelmutter Pi D34 M5 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D34 M5x15 PA, grau

Rändelschraube Pi D34 M5x15 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D34 M5x20 PA, grau

Rändelschraube Pi D34 M5x20 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D34 M5x25 PA, grau

Rändelschraube Pi D34 M5x25 PA, schwarz

Rändelmutter Pi D44 M6 PA, grau

Rändelmutter Pi D44 M6 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D44 M6x15 PA, grau

Rändelschraube Pi D44 M6x15 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D44 M6x20 PA, grau

Rändelschraube Pi D44 M6x20 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D44 M6x25 PA, grau

Rändelschraube Pi D44 M6x25 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D44 M6x30 PA, grau

Rändelschraube Pi D44 M6x30 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D44 M6x35 PA, grau

Rändelschraube Pi D44 M6x35 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D44 M6x40 PA, grau

Rändelschraube Pi D44 M6x40 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D44 M6x45 PA, grau

Rändelschraube Pi D44 M6x45 PA, schwarz

Rändelmutter Pi D54 M8 PA, grau

Rändelmutter Pi D54 M8 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D54 M8x15 PA, grau

Rändelschraube Pi D54 M8x15 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D54 M8x20 PA, grau

Rändelschraube Pi D54 M8x20 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D54 M8x25 PA, grau

Rändelschraube Pi D54 M8x25 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D54 M8x30 PA, grau

Rändelschraube Pi D54 M8x30 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D54 M8x35 PA, grau

Rändelschraube Pi D54 M8x35 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D54 M8x40 PA, grau

Rändelschraube Pi D54 M8x40 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D54 M8x45 PA, grau

Rändelschraube Pi D54 M8x45 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D54 M8x50 PA, grau

Rändelschraube Pi D54 M8x50 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D54 M8x55 PA, grau

Rändelschraube Pi D54 M8x55 PA, schwarz

Dreisternmutter Pi D34 M5 PA, grau

Dreisternmutter Pi D34 M5 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D34 M5x15 PA, grau

Dreisternschraube Pi D34 M5x15 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D34 M5x20 PA, grau

Dreisternschraube Pi D34 M5x20 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D34 M5x25 PA, grau

Dreisternschraube Pi D34 M5x25 PA, schwarz

Dreisternmutter Pi D44 M6 PA, grau

Dreisternmutter Pi D44 M6 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D44 M6x15 PA, grau

Dreisternschraube Pi D44 M6x15 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D44 M6x20 PA, grau

Dreisternschraube Pi D44 M6x20 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D44 M6x25 PA, grau

Dreisternschraube Pi D44 M6x25 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D44 M6x30 PA, grau

Dreisternschraube Pi D44 M6x30 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D44 M6x35 PA, grau

Dreisternschraube Pi D44 M6x35 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D44 M6x40 PA, grau

Dreisternschraube Pi D44 M6x40 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D44 M6x45 PA, grau

Dreisternschraube Pi D44 M6x45 PA, schwarz

Dreisternmutter Pi D54 M8 PA, grau

Dreisternmutter Pi D54 M8 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D54 M8x15 PA, grau

Dreisternschraube Pi D54 M8x15 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D54 M8x20 PA, grau

Dreisternschraube Pi D54 M8x20 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D54 M8x25 PA, grau

Dreisternschraube Pi D54 M8x25 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D54 M8x30 PA, grau

Dreisternschraube Pi D54 M8x30 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D54 M8x35 PA, grau

Dreisternschraube Pi D54 M8x35 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D54 M8x40 PA, grau

Dreisternschraube Pi D54 M8x40 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D54 M8x45 PA, grau

Dreisternschraube Pi D54 M8x45 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D54 M8x50 PA, grau

Dreisternschraube Pi D54 M8x50 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D54 M8x55 PA, grau

Dreisternschraube Pi D54 M8x55 PA, schwarz

Flügelmutter Pi D34 M5 PA, grau

Flügelmutter Pi D34 M5 PA, schwarz

Flügelschraube Pi D34 M5x15 PA, grau

Flügelschraube Pi D34 M5x15 PA, schwarz

Flügelschraube Pi D34 M5x20 PA, grau

Flügelschraube Pi D34 M5x20 PA, schwarz

Flügelschraube Pi D34 M5x25 PA, grau

Flügelschraube Pi D34 M5x25 PA, schwarz

Flügelmutter Pi D44 M6 PA, grau

Flügelmutter Pi D44 M6 PA, schwarz

Flügelschraube Pi D44 M6x15 PA, grau

Flügelschraube Pi D44 M6x15 PA, schwarz

Flügelschraube Pi D44 M6x20 PA, grau

Flügelschraube Pi D44 M6x20 PA, schwarz

Flügelschraube Pi D44 M6x25 PA, grau

Flügelschraube Pi D44 M6x25 PA, schwarz

Flügelschraube Pi D44 M6x30 PA, grau

Flügelschraube Pi D44 M6x30 PA, schwarz

Flügelschraube Pi D44 M6x35 PA, grau

Flügelschraube Pi D44 M6x35 PA, schwarz

Flügelschraube Pi D44 M6x40 PA, grau

Flügelschraube Pi D44 M6x40 PA, schwarz

Flügelschraube Pi D44 M6x45 PA, grau

Flügelschraube Pi D44 M6x45 PA, schwarz

Flügelmutter Pi D54 M8 PA, grau

Flügelmutter Pi D54 M8 PA, schwarz

Flügelschraube Pi D54 M8x15 PA, grau

Flügelschraube Pi D54 M8x15 PA, schwarz

Flügelschraube Pi D54 M8x20 PA, grau

Flügelschraube Pi D54 M8x20 PA, schwarz

Flügelschraube Pi D54 M8x25 PA, grau

Flügelschraube Pi D54 M8x25 PA, schwarz

Flügelschraube Pi D54 M8x30 PA, grau

Flügelschraube Pi D54 M8x30 PA, schwarz

Flügelschraube Pi D54 M8x35 PA, grau

Flügelschraube Pi D54 M8x35 PA, schwarz

Flügelschraube Pi D54 M8x40 PA, grau

Flügelschraube Pi D54 M8x40 PA, schwarz

Flügelschraube Pi D54 M8x45 PA, grau

Flügelschraube Pi D54 M8x45 PA, schwarz

Flügelschraube Pi D54 M8x50 PA, grau

Flügelschraube Pi D54 M8x50 PA, schwarz

Flügelschraube Pi D54 M8x55 PA, grau

Flügelschraube Pi D54 M8x55 PA, schwarz

Winkelverbinder 8 40x40-45°

Fußplatte 8 80x80-R80, M12, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Lasche 8 40, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Winkel 8 40, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Befestigungssatz 8 2-5mm mit Senkschraube M8

Befestigungssatz 8 5-7mm mit Senkschraube M6

Befestigungssatz 6 3-5mm mit Senkschraube M6

Befestigungssatz 6 3-5mm mit Senkschraube M5

Befestigungssatz 5 2-4mm mit Senkschraube M5

Befestigungssatz 5 4-6mm mit Zylinderschraube M5

Befestigungssatz 6 3-5mm mit Zylinderschraube M6

Befestigungssatz 8 4-6mm mit Zylinderschraube M8