Neuheiten 2017/I (Frühjahr)


Profil 8 160x40 4N180 leicht, natur

Profil 8 240x40 8N180 leicht, natur

Gleitleiste 8 mit Führungssteg H24 ESD, schwarz

Heberolle D80 mit Fußpedal ESD

Heberolle D80 140x110 mit Fußpedal ESD

Polyethylen UHMW 4mm ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
Zuschnitt max. 1970x970 mm
1 Stück Plattenmaß ca. 2000x1000 mm

Polyethylen UHMW 4mm Regenerat, schwarz ähnlich RAL 9004
Zuschnitt max. 1970x970 mm
1 Stück Plattenmaß ca. 2000x1000 mm

Polyethylen UHMW 4mm, schwarz ähnlich RAL 9005
1 Stück Plattenmaß ca. 2000x1000 mm

Polyethylen UHMW 8mm ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
Zuschnitt max. 1983x973 mm
1 Stück Plattenmaß ca. 2013x1003 mm

Polyethylen UHMW 8mm Regenerat, schwarz ähnlich RAL 9004
Zuschnitt max. 1983x973 mm
1 Stück Plattenmaß ca. 2013x1003 mm

Polyethylen UHMW 8mm, schwarz ähnlich RAL 9005
1 Stück Plattenmaß ca. 2013x1003 mm

Polyethylen UHMW 10mm ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
Zuschnitt max. 1983x973 mm
1 Stück Plattenmaß ca. 2013x1003 mm

Polyethylen UHMW 10mm Regenerat, schwarz ähnlich RAL 9004
Zuschnitt max. 1983x973 mm
1 Stück Plattenmaß ca. 2013x1003 mm

Polyethylen UHMW 10mm, schwarz ähnlich RAL 9005
1 Stück Plattenmaß ca. 2013x1003 mm

Hohlkammerplatte Con-Pearl® 4,8mm, grau ähnlich RAL 7046
Zuschnitt max. 2260x1560 mm
1 Stück Plattenmaß ca. 2300x1600 mm

Hohlkammerplatte Con-Pearl® 4,8mm ESD, schwarz
1 Stück Plattenmaß ca. 2300x1600 mm

Hohlkammerplatte Con-Pearl® 9,9mm, grau ähnlich RAL 7046
Zuschnitt max. 2260x1560 mm
1 Stück Plattenmaß ca. 2300x1600 mm

Hohlkammerplatte Con-Pearl® 9,9mm ESD, schwarz
1 Stück Plattenmaß ca. 2300x1600 mm

Kugelkopf-Schraubendreher SW2,5