Neuheiten 2017/II (Herbst)


Nutplattenprofil 8 400x14, natur

Befestigungssatz Nutplattenprofil 8

Abdeckkappe Nutplattenprofil 8 200x14, schwarz ähnlich RAL 9005

Abdeckkappe Nutplattenprofil 8 200x14, grau ähnlich RAL 7042

Bithalter 8, grau ähnlich RAL 7042

Bithalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005

Dokumenthalter 8, grau ähnlich RAL 7042

Dokumenthalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005

Schraubendreherhalter 8 D12,5-D25, grau ähnlich RAL 7042

Schraubendreherhalter 8 D12,5-D25, schwarz ähnlich RAL 9005

Magnethalter 8 Nd, grau ähnlich RAL 7042

Magnethalter 8 Nd, schwarz ähnlich RAL 9005

Maulschlüsselhalter 8, grau ähnlich RAL 7042

Maulschlüsselhalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005

Sichtlagerkistenhalter 8, grau ähnlich RAL 7042

Sichtlagerkistenhalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005

Stifthalter 8, grau ähnlich RAL 7042

Beschriftungsprofil 8 32 E, grau/transparent

Tischplatte 25 kunststoffbeschichtet, grau ähnlich RAL 7035
Zuschnitt max. 2720x2020 mm

Tischplatte 30 HPL-beschichtet, grau ähnlich RAL 7035
Zuschnitt max. 2720x2020 mm

Tischplatte 30 ESD HPL-beschichtet, grau ähnlich RAL 7035
Zuschnitt max. 2720x2020 mm