MB SystembaukastenNeue Beweglichkeit! Platzsparende Falttüren lassen Sie jetzt einfach mit den bewährten item Klemmprofilen 8 32x18 entstehen. Der Nutgleiter 8 für Eckverbinder 8 32x18 nutzt die Systemnut 8 des Türrahmens als Führung. Wenige Komponenten genügen.
Neue Leichtigkeit! Das Profil 8 320x40 I ist ideal für die Aufnahme hoher Punkt- oder Streckenlasten. Ein I-Träger, der die Konturen zweier Profile 8 40x40 mit einem 240 mm hohen Steg verbindet. Das bedeutet hohe Biegesteifigkeit bei geringem Materialeinsatz.
Neue Stabilität! Fachwerk und Diagonalstreben zum Versteifen von Rahmen bauen Sie mit den neuen Winkelverbindern in kürzester Zeit. Gehrungsschnitte der Profile sind nicht erforderlich. Abgestimmt auf die jeweilige Belastung können Sie Profile 6 30x30 oder Profile 8 80x40 verwenden.