Neuheiten 2018/I (Frühjahr)

Automationssystem
Neue Geschwindigkeit! item Servomotoren mit Absolutwertgeber müssen nur einmal referenziert werden. Danach kann die Position des Schlittens sofort abgerufen werden, auch wenn die Anlage zuvor spannungsfrei geschaltet war.
Neue Anschlüsse! Mit dem I/O Übergabebaustein C-Serie verbinden Sie Signalleitungen aus der Anlage mit den digitalen Ein- und Ausgängen der item Steuerungen der C-Serie.
Neuer Halt! Der robuste Schlittenanschlag LRE 8 stellt sicher, dass der Schlitten während der Inbetriebnahme und im Betrieb innerhalb des erlaubten Fahrwegs bleibt. Er kann an einer beliebigen Stelle in der Nut 8 einer Lineareinheit LRE positioniert werden.
Produkte vergleichen

Motor SE 40-035-3-90-AK, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Motor SE 40-035-3-90-AK-B, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Motor SE 60-150-3-60-AK, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Motor SE 60-150-3-60-AK-B, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Motor SE 80-350-5-55-AK, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Motor SE 80-350-5-55-AK-B, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Geberleitung AKSC/5, grün

Geberleitung AKSC/10, grün

I/O Übergabebaustein C-Serie

I/O Kabel C-Serie

Liefereinheit
1 Stück

Endschaltersatz KRF NO

Endschaltersatz KRF NC

Endschaltersatz LRE NO

Endschaltersatz LRE NO, steckbar

Endschaltersatz KGT NO

Endschaltersatz KGT NC

Schlittenanschlag LRE 8