Neuheiten 2018/II (Herbst)

MB Systembaukasten
Sicher halten! Die neuen Klemmhebel Pi sind perfekt zum schnellen Fixieren und Lösen von Zubehör. Die ergonomisch geformten Griffe erleichtern die Bedienung von Gleitführungen oder Winkelfeststellungen. Wenn wenig Platz ist, lassen sich Einsatz und Griff auf Knopfdruck entkoppeln.
Sicher ableiten! Polycarbonat 5mm ESD ist schlagfest, transparent und ESD-ableitfähig. Die beschichteten Scheiben schützen Mitarbeiter, Anlagen und Produkte. Für einen lückenlosen Schutz vor statischer Aufladung sorgt die neue Scheibeneinfassleiste 8 4-6mm ESD.
Sicher bedienen! Der Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte 22mm macht den Einbau von Notausschaltern oder Wahltastern in die item Installationssäule sowie in Maschinen und Arbeitstische einfach. Mit der modularen Lösung entstehen individuelle, vormontierte Einheiten.
Produkte vergleichen

Klemmhebel Pi 50 M4, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M4x16, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M4x20, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M4x25, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M5, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M5x16, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M5x20, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M5x25, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M5x30, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M5x40, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M6, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M6x32, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M6x40, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M6, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M6x16, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M6x20, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M6x25, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M6x32, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M6x40, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M8, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M8x16, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M8x20, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M8x25, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M8x32, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M8x40, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M10, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Gelenk 5 20x20 T1

Liefereinheit
1 Satz

Gelenk 5 20x20 T2

Liefereinheit
1 Satz

Lasche 8 120x40, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Scheibeneinfassleiste 8 4-6mm ESD, schwarz

Liefereinheit
Zuschnitt max. 2000 mm

Polycarbonat 5mm ESD, klar

Liefereinheit
Zuschnitt max. 2970x1970 mm
Liefereinheit
1 Stück Plattenmaß ca. 3000x2000 mm

Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte 22mm, schwarzgrau ähnlich RAL 7021

Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte 22mm, weiß ähnlich RAL 9010

Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte 22mm, gelb ähnlich RAL 1021

Drucktaster 22mm, rot

Liefereinheit
1 Stück

Drucktaster 22mm, grün

Drucktaster 22mm, weiß

Notaus-/Nothalt-Taster 22mm, drehentriegelt

Wahltaster 60° 22mm

Liefereinheit
1 Stück

Befestigungsadapter für Elemente 22mm

Kontaktelement 1 Schließer 22mm

Kontaktelement 1 Öffner 22mm

Warn- und Schutzprofil 8 40x16, gelb ähnlich RAL 1023