Neuheiten 2019/I (Frühjahr)

Lean Production Systembaukasten
Schnell sicher! Gestelle lassen sich dank der neuen Schutzabdeckung R28 Verbinder D30 komplett elastisch verkleiden, um das Transportgut zu schützen.
Schnell gebremst! Mit dem Bremsrollensatz D52-95 M6 senken Sie in Karakuri/LCA-Anwendungen die mechanische Belastung von Gestell und Waren.
Schnell fest! Verbinder mit Klemmhebel sind ideal zum raschen Anpassen von Baugruppen sowie zum Anbringen und Lösen von (Profil-)Rohren.
Produkte vergleichen

Schutzabdeckung R28 Verbinder D30, grau ähnlich RAL 7042

Schutzabdeckung R28 Verbinder D30 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Schutzabdeckkappe D30-9, grau ähnlich RAL 7042

Schutzabdeckkappe D30-9 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Schutzabdeckkappe D30-9 R28-90°, grau ähnlich RAL 7042

Schutzabdeckkappe D30-9 R28-90° ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Bremsrollensatz D52-95 M6

Verbinder D30 mit Klemmhebel

Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel

Klemmring D30 mit Klemmhebel

Gewicht 0,5kg D100/D31-13, schwarz ähnlich RAL 9005

Gewicht 1,25kg D128/D31-20,5, schwarz ähnlich RAL 9005

Handauslösung D30

Liefereinheit
1 Satz

Verstellschraube D5/D3-M6x20

Bowdenzugseil D1,5

Liefereinheit
1 Rolle à 20 m
Liefereinheit
Zuschnitt max. 20 m

Bowdenzughülle D5/D1,5, schwarz ähnlich RAL 9005

Kausche D7/D2

Liefereinheit
1 Stück

Pressklemme D2-7

Liefereinheit
1 Stück

Pressklemmenzange D2

Liefereinheit
1 Stück

Drahtseilklemme D2 M3x8

Endhülse D6/D5-12

Liefereinheit
1 Stück

Schraubnippel D7/D2-7 M4

Rollenbahn St D30, grau ähnlich RAL 7042

Liefereinheit
Zuschnitt max. 4500 mm

Rollenbahn St D30 stahlbereift

Liefereinheit
1 Stück à 4000 mm
Liefereinheit
Zuschnitt max. 4000 mm

Rollenbahn St D30 mit Bordscheibe, grau ähnlich RAL 7042

Rollenbahn St D30/2, grau ähnlich RAL 7042

Rollenbahn St D30/2 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005