Neuheiten 2019/I (Frühjahr)

MB Systembaukasten
Perfekt geschlossen! Die Nutabdeckung der neuen Profile 8 NO leicht kann ohne Fräsbearbeitung einfach geöffnet werden.
Perfekt verdeckt! Das neue Scharnier 8 N/NO Al PP4 leicht sorgt für Türen mit geschlossenen Außenflächen ohne sichtbare Öffnung.
Perfekt verstärkt! Mit der neuen, robusten Lasche 8 80x40 St  sowie dem Winkel 8 40 St versteifen Sie Konstruktionen oder schließen beliebige Elemente einfach an.
Produkte vergleichen

Profil 8 40x40 3NO leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil 8 80x40 5NO leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Scharnier 8 N/NO Al PP4 leicht

Lasche 8 80x40 St, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Winkel 8 40 St, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte 8 80x40, M10, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte 8 80x40, M12, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte 8 80x40, M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte 8 80x80, M10, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte 8 80x80, M12, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte 8 80x80, M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Stellfuß D80, M12x100, weißaluminium ähnlich RAL 9006