Neuheiten 2020/I (Frühjahr)

Arbeitsplatzsystem
Einfach stapeln! Mit den neuen Tragschienenbefestigungssätzen 8 entstehen im Handumdrehen Tragschienen für Werkstückträger und eigenstabile Behälter.
Einfach erhellen! Die neuen Leuchten LED E sind die ökonomische Lösung zur gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.
Einfach organisieren! Der Werkzeugblock 320x160 bewahrt Werkzeuge übersichtlich auf. Die Rasterung unterstützt die individuelle Anordnung.
Produkte vergleichen

Leuchte LED E 20W 40x40x600

Leuchtensatz LED E 20W 40x40x600

Leuchte LED E 30W 40x40x850

Leuchtensatz LED E 30W 40x40x850

Leuchte LED E 40W 40x40x1100

Leuchtensatz LED E 40W 40x40x1100

Doppelhaken 8 40x20, grau ähnlich RAL 7042

Doppelhaken 8 40x20, schwarz ähnlich RAL 9005

Werkzeugblock 320x160, natur

Ablage 8 Werkzeugblock 320x160, grau ähnlich RAL 7042

Ablage 8 Werkzeugblock 320x160, schwarz ähnlich RAL 9005

Tragschienenbefestigungssatz 8 Anschlag

Tragschienenbefestigungssatz 8

Tischsäulensatz 1 E 230V

Tischsäulensatz 3 E 230V

Schublade S1 H70

Liefereinheit
1 Satz

Schublade S1 H70, Aufhängung