Neuheiten 2020/II (Herbst)

Lean Production Systembaukasten
Alles in Ordnung! Die Endkappe D30 H43 verhindert als erhöhtes Endstück, dass Kabel bei hängender Lagerung vom Trägerprofil rutschen.
Alles im Griff! Mit dem Kreuzverbinder D30-70 drehbar entsteht eine stabile Verbindung zwischen kreuzenden Profilen in beliebigem Winkel.
Alles im Lot! Der Lagerblock 8 80x80-50 kontrolliert die Drehbewegung beweglicher Komponenten durch Rotationsdämpfer, die auch große Momente sicher abfangen.
Produkte vergleichen

Endkappe D30 H43, grau ähnlich RAL 7042

Endkappe D30 H43 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Kreuzverbinder D30-70 drehbar

Kreuzverbinder D30-60

Liefereinheit
1 Stück

Beschriftungsprofil D30 e ESD, transparent lila

Befestigungsprofil D30 0-20° e ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Displayträger H57 31,2x1,5-93 ESD

Beschriftungsträger-Klipp D30 T2

Rollenbahn Unterstützung 30-50

Kugelrolleneinsatz D16-33 ESD

Lagerblock 8 80x80-50

Liefereinheit
1 Stück

Rotationsdämpfersatz 8Nm 4kt10 M5-68 T1

Rotationsdämpfersatz 8Nm 4kt10 5,5-68 T2

Montagewerkzeug D30/D5,2-30