Neuheiten 2020/II (Herbst)


Abdeckkappe 5 20x20 ESD, schwarz

Abdeckkappe 5 40x20 ESD, schwarz

Abdeckkappe 5 40x40 ESD, schwarz

Abdeckkappe 5 40x10 ESD, schwarz

Abdeckkappe 8 40x16 ESD, schwarz

Abdeckkappe 8 80x16 ESD, schwarz

Abdeckkappe 5 20x20, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe 5 40x20, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe 5 40x40, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe 5 40x10, grau ähnlich RAL 7042

Stellfuß D40 ESD, M8x60, rostfrei

Klebemultiblock 8 4mm, grau ähnlich RAL 7042

Klebemultiblock 8 2x4mm, grau ähnlich RAL 7042

Klebemultiblock 8 6mm, grau ähnlich RAL 7042

Klebemultiblock 8 2x6mm, grau ähnlich RAL 7042

Klebemultiblock 8 10mm, grau ähnlich RAL 7042

Klebemultiblock 8 2x10mm, grau ähnlich RAL 7042

Abstandshalter 3mm für Klebemultiblock 8, grau ähnlich RAL 7042

Innenwandprofil X 8 40x27, natur

Vollkunststoff 6mm, weiß durchgefärbt ähnlich RAL 9003
Zuschnitt max. 2770x2040 mm
1 Stück Plattenmaß ca. 2800x2070 mm

Acrylglas 4mm GS, klar

Nutenplatte X 8 40, leicht, natur
Zuschnitt max. 3000x2000 mm im Raster 40 mm

Abdeckkappe Nutenplatte X 8 80x40, grau ähnlich RAL 7042