Neuheiten 2021/I (Frühjahr)


Tischsäulensatz 2 E HD ESD 230V

Tischsäulensatz 4 E HD ESD 230V

Anschlussleitung - Maschinenleuchte LED, 0,2 m, schwarz

Schilderrahmen DIN A4 ESD, schwarz

Schilderrahmen-Halter 8 drehbar ESD, schwarz

Schilderrahmen-Halter 8 drehbar, grau

Schilder-Gitterhaken, transparent

Schilderaufhängung, transparent

Schilder-Eckverbinder, transparent

C-Haken 2x60x10, verzinkt

Kette 1,8x12

Rollensockel 8 D80, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Motorverlängerungskabel HD, 1,2m, schwarz

Messleitungshalter 8, grau ähnlich RAL 7042