Neuheiten 2021/I (Frühjahr)


Würfel-Verbindungssatz 8 2D 40x40x40

Würfel-Verbindungssatz 8 3D 40x40x40

Gewindeeinsatz M8 für Würfel-Verbindungssatz 8, verzinkt

Abdeckkappe Würfel-Verbindungssatz 8 40, grau ähnlich RAL 7042

Einfassleiste 8 K, grau ähnlich RAL 7042

Einfassleiste 8 K 4-5mm, grau ähnlich RAL 7042

Einfassleiste 8 K 4-5mm Ecksatz

Einfassleiste 8 K ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Einfassleiste 8 K 4-5mm ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Einfassleiste 8 K 4-5mm Ecksatz ESD

Knotenblechsatz 8 40 120x120-90°

Knotenblechsatz 8 40 120x120-90° D

Knotenblechsatz 8 40 200x120-180°

Knotenblechsatz 8 40 200x120-180° D

Knotenblechsatz 8 40 200x200-360°

Acrylglas 6mm GS, klar

Roboter-Montageplatte 8 160x160

Roboter-Montageplatte 8 200x200

Universal-Montageplatte 8 160x160