Neuheiten 2021/I (Frühjahr)

Lean Production Systembaukasten
Ordnung ganz einfach! Der neue Fachteiler D30-55 ESD trennt Lagerplätze variabel ab und vereinfacht die kratzfreie, stehende Aufbewahrung von Produkten.
Türen ganz einfach! Mit dem Scharnier D30-85 FP und passendem Zubehör entstehen perfekt schließende Türen mit dem Profilrohrsystem D30.
Behälter-Handling ganz einfach! Mit dem schwenkbaren Stapeleinheit D30 Riegel entlasten Sie Ihre Mitarbeiter beim Stapeln und Entstapeln von KLTs.
Produkte vergleichen

Fachteiler D30-55 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Flansch 8 D30 90x40-80 180°

Flansch 8 D30 90x90-80 90°

Adapter 6 D30/R15-2

Liefereinheit
1 Stück

Scharnier D30-85 FP

Anschlagleiste D30 H13, grau ähnlich RAL 7042

Magnetverschluss 32x10x5 sk

Scharnier D30-85 PP

Magnet 8 D30-8,5 M6

Bowdenzug-Aufnahme 8 M6-28

Stapeleinheit D30 Riegel T1

Stapeleinheit D30 Riegel T2

Lagersatz D30/D16-5 M6

Freigabeeinheit D30 Riegel 70/45

Schilderrahmen-Halter D30 drehbar, grau ähnlich RAL 7042

Schilderrahmen-Halter D30 drehbar ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Haken D30-36 drehbar, grau ähnlich RAL 7042

Haken D30-36 drehbar ESD, schwarz ähnlich RAL 9005