Neuheiten 2022/II (Herbst)

Mit dem Universal-Halter 8 K führen Sie Leitungen und Schläuche sicher und sauber entlang der Nut. Halter, Deckel und die stirnseitigen Abdeckungen werden ohne Verschrauben montiert und sind zusammen nur 40 mm hoch.

Profil 6 90x30 leicht, natur

Profil 6 90x60 leicht, natur

Abdeckkappe 6 90x30, schwarz

Abdeckkappe 6 90x60, schwarz

Abdeck- und Einfassprofil 6, grau ähnlich RAL 7042

Anschlussbearbeitung für Zentral-Verbindung P 6

Lenkrolle D50 Feststeller schwer

Profilendkappe 8 40x40, grau ähnlich RAL 7042

Profilendkappe 8 40x40 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Universal-Halter 8 K, Aufnahme, grau ähnlich RAL 7042

Universal-Halter 8 K, Deckelprofil 40x20, grau ähnlich RAL 7042
1 Stück à 3000 mm
Zuschnitt max. 3000 mm

Universal-Halter 8 K, Deckelprofil-Abdeckkappe 40x20, grau ähnlich RAL 7042
1 Stück

Durchgangstür 8 2100x970, rechts

Durchgangstür 8 2100x970, links

Türprofil 8 103x40, natur

Zargenprofil 8 31x20, natur

Zargenprofil-Dichtung 10x4,8

Türprofil-Abdeckkappensatz 8 103x40, natur

Roboter-Montageplatte 8 240x200

Einfasssystem, Basisprofil X 8, grau ähnlich RAL 7042
Zuschnitt max. 3000 mm

Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 2x4-5mm Al, natur
Zuschnitt max. 6000 mm

Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 3mm Al, natur

Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 4-5mm Al, natur
Zuschnitt max. 6000 mm

Einfasssystem, Winkelleiste X 8 Al, natur

Einfasssystem, Dichtprofil 8, grau ähnlich RAL 7042
1 Rolle à 20 m

Lochblech St 3mm, rostfrei

Verbundmaterial HPL 36mm, weiß ähnlich RAL 9016
Zuschnitt max. 2700x1754 mm
1 Stück Plattenmaß ca. 2800x1854 mm