Neuheiten 2022/II (Herbst)

Der neue Kettenantrieb für Karakuri/LCA-Anwendungen verwendet eine Stahlkette als Alternative zu einem Seil. Die Kette überträgt Kräfte schlupffrei und ohne Längung auf bewegliche Komponenten. Mechanische Abläufe lassen sich prozesssicher synchronisieren.
Produkte vergleichen

Ketten-Befestigung 1/2" M6-50

Liefereinheit
1 Satz
In Kürze verfügbar

Ketten-Verbinder 1/2" 90°

Rolle D75/D55-14 M6 ESD

Kettenrad z16 D34,8-5,2

Aufnahmehülse D30-43 M35

Lagerflanschsatz 8 D30 120x30 M8