Reine Produktion


Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 2x4-5mm Al, natur
Zuschnitt max. 6000 mm

Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 3mm Al, natur

Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 4-5mm Al, natur
Zuschnitt max. 6000 mm

Einfasssystem, Basisprofil X 8, grau ähnlich RAL 7042
Zuschnitt max. 3000 mm

Einfasssystem, Dichtprofil 8, grau ähnlich RAL 7042
1 Rolle à 20 m

Einfasssystem, Winkelleiste X 8 Al, natur

FFU Hauptfilter H14 - 1200x600

FlowBox InstallationsKit 230V

Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung 5m, schwarz

Lochblech St 3mm, rostfrei

Verbundmaterial HPL 36mm, weiß ähnlich RAL 9016
Zuschnitt max. 2700x1754 mm
1 Stück Plattenmaß ca. 2800x1854 mm